Publikovat produkty
Panam Evo Xtreme Basin mixer 60 by Clever

Panam Evo Xtreme Basin mixer 60 by Clever

Panam Evo Xtreme Basin mixer H=60 by Clever.
Specifikace
    • Basin mixer with aerator, flexible hoses M10 - 3/8” x 420 mm. 
    • Total hight 120 mm. 
    • Basis included. 
    • Chroming with high corrosion resistance, Ø35 mm cartridge. 
    • Chain holder at a 25°. 
    • Aerator class A (9 - 12 l/min)


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamm_lavabo_60_panam_evo_xtreme
    • Skupina výrobkůTaps & Mixers
    • Skupina produktůPanam Evo Xtreme range
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Andorra
    Maroko
    Portugalsko
    Španělsko