Publikovat produkty
Led-it
Steelpro

Led-it

3.0 z 5 hvězdiček3.0(5 recenze)
Led-it is Steelpro’s latest system innovation to the market. This handrail & led combination offers a handrail that can be illuminated using almost any led available on the market. All parts are connected with screws and bolts; this makes all connections very rigid and strong.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaled-it
  • Skupina výrobkůHandrails
  • Skupina produktůLed-it
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-06-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
  • Čistá hmotnost (kg)2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
  • Klasifikace IFCZábradlí