Publikovat produkty
Kontaktledningsfundament typ 2 650x650x3000 utan fot, massiv
S:t Eriks
Archivovány

Kontaktledningsfundament typ 2 650x650x3000 utan fot, massiv

Kontaktledningsfundamentet bär upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. Betongfundamentet finns med eller utan fot. Stagankare finns i många olika utföranden beroende på spårområdets uppbyggnad.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFoundation-650x650x3000-type-2
  • Skupina výrobkůJärnvägsprodukter
  • Skupina produktůFundament
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3000
  • Šířka (mm)650
  • Hloubka (mm)650
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)3000
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMProjektová příprava a infrastruktura - Železniční
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Popis Uniclass 2015Landscape model
  • Číslo OmniClass23-11 27 00
  • Název OmniClassLandscaping