Publikovat produkty
Middleton ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

Middleton ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

Add sleek, modern style to your kitchen with the rounded corners and minimalist design of the Middleton kitchen sink. Stainless steel construction ensures years of quality use, and SilentShield© technology, an exclusive sound-absorbing system, reduces noise and vibration.

FEATURES

  • Top-mount
  • Three faucet holes
  • 6"-deep single bowl
  • 3-5/8" drain opening
  • Stainless steel with luster finish
  • SilentShield technology
  • 20-gauge stainless steel
  • Lifetime limited warranty
  • ADA-adaptable when installed per the requirements of the Accessibility Guidelines, Section 606 Sinks, of the Act
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasterling-14631-3
  • Skupina výrobkůSinks/Lavatories
  • Skupina produktůMiddleton ®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1918-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.25
  • Šířka (palce)25
  • Hloubka (palce)22
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké