Publikovat produkty
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

    McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

    Add sleek, modern style to your kitchen with the rounded corners and minimalist design of the Middleton kitchen sink. Stainless steel construction ensures years of quality use, and SilentShield© technology, an exclusive sound-absorbing system, reduces noise and vibration.

    FEATURES

    • Top-mount
    • Four faucet holes
    • 6"-deep single bowl
    • 3-5/8" drain opening
    • Stainless steel with luster finish
    • SilentShield technology
    • 20-gauge stainless steel
    • Lifetime limited warranty
    • ADA-adaptable when installed per the requirements of the Accessibility Guidelines, Section 606 Sinks, of the Act
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasterling-14631-4
    • Skupina výrobkůSinks/Lavatories
    • Skupina produktůMcAllister ®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1918-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)6.25
    • Šířka (palce)25
    • Hloubka (palce)22
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké