Publikovat produkty
Performa™, Series 7104, 60" x 29" x 75-3/4" Bath/Shower Unit, Left-Hand Drain

Performa™, Series 7104, 60" x 29" x 75-3/4" Bath/Shower Unit, Left-Hand Drain

Made of solid Vikrell® material, the four piece modular Performa bath/shower is both easy to clean and attractive. Smooth walls and an acrylic towel bar make this one of our most popular units.

  • Designed with a 15" apron
  • Made from solid Vikrell material for strength, durability, and lasting beauty
  • Modular design allows it to be moved around corners and through doorways with ease
  • Caulk is required in both vertical and horizontal wall seams to finish installation
  • Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean
  • Acrylic towel bar included on back wall
  • Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasterling-71040110
  • Skupina výrobkůBath/Shower Units
  • Skupina produktůPerforma
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)76.25
  • Šířka (palce)60
  • Hloubka (palce)30
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké