Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
sterlingplumbing/products/2f01d550-4471-4498-a73b-3cfec01cfbc2
Domov
Kategorie
Sanita
Vany & Spa
Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Bath/Shower with Left-hand Drain
Dostupné v Spojené státy
Sterling Plumbing
Sledovat
Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Bath/Shower with Left-hand Drain
Clean, contemporary design with ample shelving space, the Ensemble Medley updates the look of any bathroom.
Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
Caulk-free, making installation a snap and reducing the need for long-term maintenance
Innovative Dry-Block™ seal and channeled water containment system form watertight seams
Clean, contemporary design with a lot of shelving space, the Ensemble Medley updates the look of any bathroom.
Tongued-and-grooved interlocking joints form a seamless appearance and simply installation
Modular design allows it to be moved around corners and through doorways with ease
Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
Conforms to CSA B45.5/IAPMO Z124 National Consensus Standards
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
sterling-71320110
Skupina výrobků
Bath/Shower Units
Skupina produktů
Ensemble
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-01-25
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71320110
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vany & Spa
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
Stáhnout
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Stáhnout
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Stáhnout
Sterling Plumbing
Roll-In Shower Series 6206, 63-1/4" x 39-3/8" x 72" Shower Stall With Grab Bars
Stáhnout
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7213, 60" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower
Stáhnout
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Stáhnout