Publikovat produkty
Mobile bedside cabinet - Quado
Mobile bedside cabinet - Quado
    Stiegelmeyer

    Mobile bedside cabinet - Quado

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(7 recenze)

    The new bedside cabinet Quado by Stiegelmeyer is a real compact miracle. With its functions reduced to the most important ones it is particularly suitable for daily hospital routines. At the same time 2 open compartments on both sides and a drawer that can be opened to both sides offer enough storage space for the personal belongings of the patient. With its neutral colours Quado adapts well to room furnishings and every hospital bed.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMobile_bedside_cabinet
    • Skupina výrobkůMobile bedside cabinet
    • Skupina produktůQuado
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)896
    • Šířka (mm)920
    • Hloubka (mm)446
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)7.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings