Publikovat produkty
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
    Sto
    Archivovány

    StoPox WL 100

    Coloured sealing coat for industrial flooring and traffic areas. Interior areas and areas exposed to weathering, for cementitious substrates, magnesite and calcium sulphate screeds, water vapour permeable, water-dilutable, very good adhesion to the substrate, low VOC emissions, Product is in accordance with EN 1504-2. Product is in accordance with EN 13813.
    Specifikace
    • 0.30 - 0.50 kg/m
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastopox_wl_100
    • Skupina výrobkůStoConcrete
    • Skupina produktůProtect
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-09-04
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)1
    Související
    • Hlavní materiálEpoxidové
    • Vedlejší materiálEpoxidové
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Ochranné nátěry
    • Název UNSPSCSurface
    • Kód UNSPSC301521