Publikovat produkty
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA

    Columna de ducha monomando ITACA

    ITACA Single Lever Shower System, a stylish and functional addition to your bathroom from the Strohm collection. This single lever shower system, categorized under sanitary taps and mixers, offers a seamless blend of design and practicality. Here are the key specifications: Type: Shower column Spray Head: Round design for a modern aesthetic Hand Shower: Included for added flexibility The ITACA Single Lever Shower System features a sleek shower column with a contemporary round spray head and the added convenience of a hand shower. Elevate your shower experience with this stylish and versatile addition to the Strohm collection
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabc_strohm_showers_itaca_single_lever_shower_system
    • Skupina výrobkůShower systems
    • Skupina produktůShower systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 19
    • Název OmniClassFaucet Mixing Valves

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Jižní Amerika Severní Amerika Afrika