Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
strohm-teka/products/44e689d3-58ea-4c6e-9397-d93759ce3bbd
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
FORMENTERA wall washbasin mixer
Dostupné v Spojené státy
STROHM TEKA Sanitary systems
Sledovat
FORMENTERA wall washbasin mixer
• Without pop-up waste • Spout maximum 178 mm • Anti-scale aerator • Concealed part included
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
formentera_wall_washbasin_mixer
Skupina výrobků
Bath taps
Skupina produktů
Bath taps
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2024-01-03
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://strohm.fra1.digitaloceanspaces.com/2023/06/16130639/strohm_catalogonacional_junio16.pdf
Související
Související
Navrženo v
Španělsko
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Popis Uniclass 2015
Baths
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass
23-31 11 19
Název OmniClass
Faucet Mixing Valves
Podobné produkty
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Stáhnout
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Stáhnout
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Stáhnout
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Stáhnout
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Stáhnout