Publikovat produkty
Shower tray INCA
Shower tray INCA

    Shower tray INCA

    - Slate texture - Anti-slip surface (C3). Extra-slip resistance - Height 3 cm - AISI 316 grid included (surgical steel) - 90 mm valve (not included) - Made in Spain Available in White (W) and Graphite (G). To request a plate in a colour other than white, simply replace the letters W with the one corresponding to that colour (B or G). The proposed variants have the most common dimensions, however, STROHM TEKA can customize any dimension and shape according to the needs of the project.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotashower_tray_inca
    • Skupina výrobkůShower trays
    • Skupina produktůShower trays
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Jižní Amerika Severní Amerika Afrika