Publikovat produkty
Sineu Single Lever Bidet Mixer
Sineu Single Lever Bidet Mixer
Sineu Single Lever Bidet Mixer

    Sineu Single Lever Bidet Mixer

    The Sineu bidet tap features an adjustable ball-joint nozzle and an anti-limescale aerator, ensuring easy maintenance and optimal water direction. It includes 3/8”-1/2” flexible hose connections for quick and standard installation. A functional and reliable choice for any modern bathroom.
    Specifikace
    • Ref: 836261200

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Swivel ball joint
      • Anti-limescale aerator
      • Easy Fix fast installation system
      • 3/8” and 1/2" flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasineu_single_lever_bidet_mixer
    • Skupina výrobkůBath taps
    • Skupina produktůBath taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Popis Uniclass 2015Bidet taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets