Publikovat produkty
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)

    SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)

    • Without pop-up waste • Anti-scale aerator with water flow limiter 5 l/min. Saves up to 60% water • 3/8” flexible inlet pipes • Adjustable water stream directly at the aerator
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasoller_washbasin_mixer_no_pop_up_waste
    • Skupina výrobkůBath taps
    • Skupina produktůBath taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 19
    • Název OmniClassFaucet Mixing Valves