Publikovat produkty
STRUGAL CABINET FRONT Sliding Doors (Two-Aluminium Inlays-Leaf)
STRUGAL CABINET FRONT Sliding Doors (Two-Aluminium Inlays-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL CABINET FRONT Sliding Doors (Two-Aluminium Inlays-Leaf)

    Cabinet fronts with sliding or hinged doors that can be adapted to your needs. From the doors and windows to the fronts of the cabinets, all the elements can be manufactured in the same color, offering a differentiated and harmonious solution.
    Specifikace
    • • Sliding or hinged opening options • Frames and guides, 85 mm in sliding opening and 70 mm in hinged opening. • Minimalist leaves, with visible section of only 10 mm (sliding opening) and panel, mirror or glass options. • Option of a minimalist handle integrated into hinged opening • Easy to install and screwed to the sub-frame/pre-frame using special polypropylene parts. • 45, 70 and 90 mm flashing, stapled to the frame to facilitate assembly and disassembly and which matches the aesthetics with the interior doors. • There is an option for ejection mechanisms for hinged opening that eliminate handles.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_cabfront_i2c
    • Skupina výrobkůSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Skupina produktůFRENTES DE ARMARIO
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko