Publikovat produkty
STRUGAL CABINET FRONT Folding Doors (Two-Smooth-Leaf)
Strugal

STRUGAL CABINET FRONT Folding Doors (Two-Smooth-Leaf)

Cabinet fronts with sliding or hinged doors that can be adapted to your needs. Das portas às janelas, passando pelas frentes de armários, todos os elementos podem ser fabricados na mesma cor, oferecendo uma solução diferenciada e harmoniosa.
Specifikace
  • • Sliding or hinged opening options • Frames and guides, 85 mm in sliding opening and 70 mm in hinged opening. • Minimalist leaves, with visible section of only 10 mm (sliding opening) and panel, mirror or glass options. • Option of a minimalist handle integrated into hinged opening Easy to install and screwed to the sub-frame/pre-frame using special polypropylene parts. 45, 70 and 90 mm flashing, stapled to the frame to facilitate assembly and disassembly and which matches the aesthetics with the interior doors. • There is an option for ejection mechanisms for hinged opening that eliminate handles.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastrugal_cabfront_s2
  • Skupina výrobkůSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • Skupina produktůFRENTES DE ARMARIO
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Portugalsko
Maroko
Španělsko