Publikovat produkty
STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE (Handrails)
STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE (Handrails)
STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE (Handrails)
    Strugal

    STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE (Handrails)

    The beauty of invisibility. Maximum transparency. Minimalist handrail system that combines modern aesthetics with the highest safety requirements.
    Specifikace
    • • Minimalist system with reduced cross section view. • Front face view 31.5 mm. • Compatible with STRUGAL S64RP, STRUGAL S74RP and STRUGAL S82RP systems. • Possibility of attachment coupled to carpentry or directly. • Possibility to attach frames and pilasters. • Glazing from interior and exterior. • Easy installation using M6 screws and reinforcement plate. • Creation of balconies in curtain walls. • Clean solution. Lines between profiles or front screws not visible.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_inglassline
    • Skupina výrobkůBarandillas
    • Skupina produktůSTRUGAL INVISIBLE GLASS LINE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-09
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Název UNSPSCStair parts
    • Kód UNSPSC30161908
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Popis Uniclass 2015Handrails
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 13
    • Název OmniClassHandrails
    • Kód CSI UniFormat IIC20
    • Název CSI UniFormat IISTAIRS

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko