Publikovat produkty
STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)
STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(23 recenze)
    A raisable sliding window with inline opening option. Raisable sliding window that is ideal for covering large areas Its metal fittings are designed to withstand leaves of up to 400 kg, making it a robust solution for large areas.
    Specifikace
    • • 110-mm frames • 45-mm leaves • Reference section of 143 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares. • The ideal application for covering large open spaces. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture • Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg • Inline slider opening option
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_s110p1_fixed
    • Skupina výrobkůSistemas Correderas
    • Skupina produktůSTRUGAL S110P
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko