Publikovat produkty
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Four-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S150RP ILEVA Window (Four-Leaf)

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(23 recenze)
    This sliding door is based on the most conWith a central node of only 42 mm, this raisable sliding door has clearly minimalist aesthetics that provides spaces with maximum amplitude and minimum visual interference.
    Specifikace
    • • 150 mm frames with mitre joint or straight cutting options. • Straight-cut leaves glazed using glazing beads. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture • Minimalist aesthetics Section in central leaves of only 42 mm. • Option of central leaves with incorporated reinforcement (interior and/or exterior reinforcement). • Option of in-line or raisable sliding metal fittings. • Possibility of tri-slot
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_s150rp4
    • Skupina výrobkůSistemas Correderas
    • Skupina produktůSTRUGAL S150RP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko