Publikovat produkty
STRUGAL S160RP HORIZON Window (Corner)
STRUGAL S160RP HORIZON Window (Corner)
    Strugal

    STRUGAL S160RP HORIZON Window (Corner)

    Minimalist aesthetics for large architectural spaces. This belongs to the minimalist range and enables excellent luminosity and total visibility to be obtained by opening spaces of up to four metres high. Its high thermal and acoustic performance provides very high comfort values.
    Specifikace
    • • 157 mm frames with mitre joint or straight cutting options. • The frame may be completely hidden in a masonry wall. • Visible leaf face of only 10 mm. • Metal fittings designed for very heavy leaves: up to 500 kg with 42 mm thick glass • Simple agile movements due to its hidden, stainless steel, wheeled carriage system that also permits leaf regulation. • Automatic opening option using motorised leaf. • Enable spaces of up to heights of four metres. • Maximum thermal and acoustic performance • Minimalist aesthetics with a central node of only 27 mm and hidden lateral leaf option.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_s160rp_corner
    • Skupina výrobkůSistemas Correderas
    • Skupina produktůSTRUGAL S160RP HORIZON
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko