Publikovat produkty
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Two-Leaf)
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Two-Leaf)
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Two-Leaf)

    An efficient raisable sliding window for large open spaces. System designed to permit the closure of large open spaces with maximum glazing surfaces that guarantee that light can reach the interior spaces.
    Specifikace
    • • System designed to permit the closure of large open spaces with maximum glazing surfaces that guarantee that light can reach the interior spaces, attaining maximum leaf measurements of three metres wide by 2.75 metres height. • It has a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 40 mm. • The incorporated, smooth-operation, metal fittings can withstand up to 300 kg per leaf during opening and closing.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_s170e2
    • Skupina výrobkůSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Skupina produktůSTRUGAL S170E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Double Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko