Publikovat produkty
STRUGAL S44M CC  Hinged (Two-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Two-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S44M CC Hinged (Two-Leaf)

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(13 recenze)
    The most versatile door, for solar control solutions. Our most versatile shutter, with a wide range of possible finishes and openings ensuring greater solar control.
    Specifikace
    • • Shutter system for windows and French patio doors. • Enclosure with option of fixed or mobile slats, glazed or opaque with panel. • Coplanar profiles with frames of 44 mm and leaves of 40 mm. • Possibility of embossed lower profile superimposed or with frame. • Complemented with the Strugal S47 series for folding openings. • Extruded aluminium profiles in EN AW 6063 alloy with T5 heat treatment.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_s44mcc2
    • Skupina výrobkůSistemas de Protección Solar
    • Skupina produktůSTRUGAL S44M CC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCShutters
    • Kód UNSPSC30151801
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Popis Uniclass 2015Shutter systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Číslo OmniClass23-17 21 11 13
    • Název OmniClassExterior Shutters
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko