Publikovat produkty
STRUGAL S64RP GALA Window (Fixed-Leaf)
STRUGAL S64RP GALA Window (Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S64RP GALA Window (Fixed-Leaf)

    3.9 z 5 hvězdiček3.9(8 recenze)
    Straight lines and luminosity adapted to all or specific type of projects, to improve technical performance.Straight lines design, coplanar outside and reinforced insulation using polyamides and optional polyofelin foams. Possibility of visible and hidden leaf and variants in European channel and 16 channel.
    Specifikace
    • • Frames 64 mm. Leaves 72.5 mm. • European channel or 16 channel. Possibility of visible and hidden leaf. • Frames for domestic and French markets. • Straight lines design, coplanar outside. • Choice of cross-linked polyofelin foams. • Double injection or extrusion squares for both frames and leaves. • Same interior and exterior squares for frames and leaves. • Same inverter profiles, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • Hinge pitch 5 mm. • Compatible with STRUGAL Invisible Glass Line handrail
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_s64rp_fixed
    • Skupina výrobkůSistemas Practicables
    • Skupina produktůSTRUGAL S64RP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko