Publikovat produkty
STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)
STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(55 recenze)
    The basic economic sliding window with 70 mm frames. These basic sliding windows with 70 mm frames enable the central leaves to be reinforced to provide the system with greater strength.
    Specifikace
    • • 70 mm frames • 27-mm leaves • Reference section of 103 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares • High-quality metal fittings, draught excluders and accessories are of our own manufacture • Central leaf reinforcement option
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_s70p4
    • Skupina výrobkůSistemas Correderas
    • Skupina produktůSTRUGAL S70P
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko