Publikovat produkty
STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Fixed-Leaf)
STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Fixed-Leaf)
STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Fixed-Leaf)

    We have decided on the most advanced technology in the manufacture of hinged windows. The five-chamber profiles in frame and leaf result in high energy efficiency that makes this window the ideal choice for guaranteeing compliance with current standards.
    Specifikace
    • • A hinged window and door system with a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 40 mm. • The five-chamber profiles in frame and leaf result in high energy efficiency with window transmittance values from 0.9 W/m2k, that makes this window the ideal choice for guaranteeing compliance with the most demanding standards applicable to all climate zones. • There are two types of aesthetics in leaf design: chamfered and straight
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_s78a_fixed
    • Skupina výrobkůSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Skupina produktůSTRUGAL S78A
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-11
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko