Publikovat produkty
STRUGAL S86RP Window (Four-Leaf)
STRUGAL S86RP Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S86RP Window (Four-Leaf)

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(33 recenze)
    The most versatile sliding element with minimalist aesthetics. A safe bet on the design with the highest insulating properties that allow single-rail opening with fixed lateral. It incorporates a shutter guide in the straight cut frame option.
    Specifikace
    • • 85 and 93 mm frames • 37.6-mm leaves • Reference sections from 104 and 87 mm • Perimeter or straight cut frame option • Frame guide option of 120 and 160 mm • Straight cut leaves with 30 mm cavity • Minimalist aesthetics Section in central leaves of only 42 mm • Option of central leaves with incorporated reinforcement (interior and/or exterior reinforcement) • Leaves and frames are interchangeable with the Strugal S68RP and Strugal S90RP series Wide range • Multiple rail option • Wall-mounting and multi-point closure options • Rapid-fit, hidden box strikers • Complements for straight aesthetics, fixed modules compatible with the Strugal S53RP+ series.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_s86rp4
    • Skupina výrobkůSistemas Correderas
    • Skupina produktůSTRUGAL S86RP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko