Publikovat produkty
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
    Strugal

    STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)

    3.6 z 5 hvězdiček3.6(14 recenze)
    Maximum thermal and acoustic insulation for one of the most advanced boxes on the market. The Strugal shutter box with thermal break provides real total insulation for the overall window. The best solution for obtaining a uniform finish in box, shutter and carpentry.
    Specifikace
    • • Excellent thermal and acoustic performance

      • Innovating design

      • Option for a lower cover aluminium trim designed for harmonisation with the overall finish.

      • Option for a lower cover with thermal break

      • ABS head stock with innovating design that incorporates a front-mounting side cover trim with the same finish options between box. shutter and carpentry.

      • Full finish uniformity of box, shutter and carpentry.

      • The design is fully in accordance with the carpentry.

      • High-quality accessories

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_sc160
    • Skupina výrobkůPersianas y Compactos
    • Skupina produktůSTRUGAL COMPACT
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
    • Popis Uniclass 2015Roller blinds
    • Kód CSI MasterFormat 201412 21 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Roll-Down Blinds
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 11
    • Název OmniClassWindow Blinds
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko