Publikovat produkty
STRUGAL SC CURVE 185 - PVC (Shutters)
Strugal

STRUGAL SC CURVE 185 - PVC (Shutters)

4.0 z 5 hvězdiček4.0(11 recenze)
Maximum thermal and acoustic insulation for one of the most advanced boxes on the market. The Strugal shutter box with thermal break provides real total insulation for the overall window. The best solution for obtaining a uniform finish in box, shutter and carpentry.
Specifikace
  • • Excellent thermal and acoustic performance • Innovating design • Option for a lower cover aluminium trim designed for harmonisation with the overall finish. • Option for a lower cover with thermal break • ABS head stock with innovating design that incorporates a front-mounting side cover trim with the same finish options between box. shutter and carpentry. • Full finish uniformity of box, shutter and carpentry. • The design is fully in accordance with the carpentry. • High-quality accessories
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastrugal_sc160pvc
  • Skupina výrobkůPersianas y Compactos
  • Skupina produktůSTRUGAL COMPACT
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Popis Uniclass 2015Roller blinds
  • Kód CSI MasterFormat 201412 21 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Roll-Down Blinds
  • Číslo OmniClass23-17 21 13 11
  • Název OmniClassWindow Blinds
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Portugalsko
Maroko
Španělsko