Publikovat produkty
STRUGAL SOLAR 150 (Slats)
Strugal

STRUGAL SOLAR 150 (Slats)

The most efficient solar protection for contemporary buildings.Solar protection slats with high performance and flexibility: various slat designs and sizes from 150 to 600 mm. With manual and motorised options.
Specifikace
  • • Different slat typology various slat designs and sizes from 150 to 600 mm Thus, they can be adapted to different project requirements. • Aluminium thicknesses of 2 and 3 mm: which provide the system with excellent rigidity and high inertial sections that allow large spaces between the slat fastenings. • Various finishes: lacquered in the full RAL range, anodised and wood effect. • Aluminium alloy 6063/T5: completely recyclable while minimising corrosion.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastrugal_solar150
  • Skupina výrobkůSistemas de Protección Solar
  • Skupina produktůSTRUGAL SOLAR
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCShutters
  • Kód UNSPSC30151801
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_50_80
  • Popis Uniclass 2015Shutter systems
  • Kód CSI MasterFormat 201410 71 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
  • Číslo OmniClass23-17 21 11 13
  • Název OmniClassExterior Shutters
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Portugalsko
Maroko
Španělsko