Publikovat produkty
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
    Strugal

    STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK

    The system that reinforces the acoustic and solar insulation also allows closure ventilation. Installing the STRUGAL Fixed Latticework is simple and easy because it fully integrates into the structure. Its extruded aluminium slats produce improved solar and acoustic insulation.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_solar_decorativa
    • Skupina výrobkůSistemas de Protección Solar
    • Skupina produktůSTRUGAL CELOSÍA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCShutters
    • Kód UNSPSC30151801
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Popis Uniclass 2015Shutter systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Číslo OmniClass23-17 21 11 13
    • Název OmniClassExterior Shutters
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko