Publikovat produkty
STRUGAL  STB-T SYSTEM (Composite Panel)
Strugal

STRUGAL STB-T SYSTEM (Composite Panel)

The best solution for façade and interior cladding without design limitations. This Strugal Composite Panel is especially designed for façade execution in both new and rehabilitated buildings.
Specifikace
  • • The Strugal Composite Panel is a product for the execution of architectural façades made up of two aluminium sheets joined by a thermoplastic resin core. • This combination of materials gives the Composite Panel excellent mechanical properties, high impact strength, high acoustic and thermal insulation, together with elevated rigidity with reduced weight. • It is recommended for façade execution as well as interior space cladding in both new and rehabilitated buildings.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastrugal_stbt_panel
  • Skupina výrobkůPanel Composite
  • Skupina produktůSTRUGAL PANEL COMPOSITE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPVDF
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
  • Klasifikace IFCPovrch
  • Název UNSPSCPanels or paneling
  • Kód UNSPSC30161505
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_14_06
  • Popis Uniclass 2015Aluminium composite panels
  • Kód CSI MasterFormat 201407 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
  • Číslo OmniClass23-15 13 19 17
  • Název OmniClassComposite Wall Panels
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Portugalsko
Maroko
Španělsko