Publikovat produkty
ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

The body is made of metal for high durability.
Designed for use on large doors due to its strong push force.
The plastic part is flame resistant and compliant with the UL94V-0 standard.
The magnet part has an allowance of 1.5° on each side to catch the strike plate correctly. This helps the magnet to adjust even if there is a slight misalignment.
The screws for the mounting plate are designed to be hidden from view.
For overlay doors, please make sure there is correct clearance between the door and side board as shown in the drawings below.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaML-ZN80
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-24
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu