Publikovat produkty
Suvinil Acrylic Resin Solvent Based
Suvinil Acrylic Resin Solvent Based
Suvinil Acrylic Resin Solvent Based
Suvinil Acrylic Resin Solvent Based
Suvinil Acrylic Resin Solvent Based
    Suvinil

    Suvinil Acrylic Resin Solvent Based

    The Suvinil Acrylic Resin Solvent Base was made to protect and maintain the gloss of surfaces such as tiles, bricks, concrete, fiber cement and different types of stones. It waterproofs the surfaces and makes it easier to clean. It is a glossy finish product that provides protection and durability, as well as an excellent waterproofing action.
    Available Sizes and Yields:
    5L: up to 50 m2/coat;
    18L: up to 180 m2/coat

    Specifikace
    • Role: Protect and reduce water absorption on stone surfaces and general masonry.
      Indicated Area: Interior and Exterior;
      Finishing: Glossy;
      Quality: Premium;
      Yields: 180 m2/coat (18L)

      Coats: 2-3 

      Surfaces: Indicated for external and internal surfaces of absorbent natural and absorbent stones, fiber cement, clay tiles, natural bricks and over painted surfaces with Suvinil Floors.

      Gloss Level: 5/5

      Washability: 5/5

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSUV-OUTRAS-RSO
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPaint Complements & Others
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)355.6
    • Šířka (mm)235.2
    • Hloubka (mm)235.2
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_80
    • Popis Uniclass 2015Solvent-borne gloss finishes
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika Severní Amerika