Publikovat produkty
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
    Suvinil
    Archivovány

    Suvinil Sparkling Effect

    For a light shine, Suvinil Sparkling Effect gets your wall a distinctive finish, which helps to correct minor wall imperfections. It is a product that contains in its formulation mineral crystals that reinforce the finish with a sparkling effect, offering sophistication to your space. Fast drying, great adherence and homogeneity.
    Available Sizes and Yields:
    Can 28kg: up to 13 m²/coat;
    Can 25kg: up to 11 m²/coat;
    Gallon 5,6kg: up to 2,6 m²/coat

    Specifikace
    • Role: Provide sparkling effect on masonry surfaces in general.
      Indicated Area: Interior and Exterior;
      Finishing: Texture;
      Quality: Premium;
      Yield: 13 m2 /coat (28 Kg)

      Surfaces: Indicated for texturing external and internal surfaces of plaster, concrete blocks, apparent concrete, putties, fiber cement or over emulsion paints in general

      Pre-Application Products: Suvinil Acrylic Sealer (for first painting on firm masonry surfaces). Suvinil Wall Preparing Primer (for repainting on weak surfaces such as chalked paints). Suvinil Exterior/Interior Putty for surface levelling.

      Granularity: 3/3

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSUV-TEXTURA-BRI
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůTextures & Special Effects
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)348
    • Šířka (mm)235
    • Hloubka (mm)235
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    • Čistá hmotnost (kg)28.15
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Popis Uniclass 2015Plastic texture paints
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes