Publikovat produkty
Antiche Patine
Antiche Patine
Antiche Patine
    Novacolor

    Antiche Patine

    Antiche Patine is a transparent vehicle made of acrylic and styrene copolymers, siloxane resins and special additives. The particular formulation of Antiche Patine allows the application on multiple supports, such as synthetic, mineral and siloxane surfaces for interior and exterior velaturas. It allows to achieve vibrant transparent chromatic effects, with the possibility to obtain different nuances and shades depending on the colours and on the application technique. Decoration of classical and modern interiors.

    Spojte se se značkou Novacolor

    Specifikace
    • Special finishing coat for exterior facades in historical town and country areas, in respect of the historical heritage. Finishing coat for synthetic facades, where highly prestigious aesthetic effects are required.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAntiche-patine
    • Skupina výrobkůDecorative products
    • Skupina produktůMinerals
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCStruktura
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Popis Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Číslo OmniClass23-15 21 11 13
    • Název OmniClassTextured Paints
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes