Publikovat produkty
Steel double fire door - double action with transom and sidelight
SVF

Steel double fire door - double action with transom and sidelight

The Acierflam door with lintel pivot adapts to all configurations. While remaining aesthetic, its technical qualities allow optimum fire safety levels. It can be manufactured as single or double acting with an aluminium or stainless steel finish.
Specifikace
    • Opening and frame framework in thermally insulated steel tube
    • Weld and grind assembly
    • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
    • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacierflam-bp2v-i-l
  • Skupina výrobkůPortes coupe-feu vitrées
  • Skupina produktůBP2V
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Popis Uniclass 2015Fire doorsets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 31
  • Název OmniClassFire Doors
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

Dostupnost regionu

Evropa Jižní Amerika Severní Amerika Oceánie Afrika
Francie
Francouzská Guyana
Gaudeloupe
Francouzská Polynésie
Réunion
Martinik