Publikovat produkty
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
    SVF

    Steel edge to edge partition wall

    For a refurbishment or a new build, the Acierflam glazed edge to edge partition wall stands out by its total absence of structure between glazing. It offers a remarkable design that can be used to create light and airy spaces, while protecting from fire. Profile specially developed for full embedding into the environment with the possibility of creating corners without uprights.
    Specifikace
      • Thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10 thick
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaacierflam-cloison-bab
    • Skupina výrobkůCloisons coupe-feu vitrées
    • Skupina produktůCloison Bord à Bord
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Popis Uniclass 2015Framed partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 11
    • Název OmniClassFixed Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Evropa Jižní Amerika Severní Amerika Oceánie Afrika
    Francie
    Francouzská Guyana
    Gaudeloupe
    Francouzská Polynésie
    Réunion
    Martinik