Publikovat produkty
Steel fixed framed partition wall
Steel fixed framed partition wall
Steel fixed framed partition wall
    SVF

    Steel fixed framed partition wall

    The Acierflam partition wall is a simple, robust and reliable choice for maximum light. It can be manufactured to significant heights with an aluminium or stainless steel finish, keeping thin profiles. It can provide the junction of all glazed or solid fireproof doors.
    Specifikace
      • Thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10 thick
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaacierflam-cloison-chassis-fixe
    • Skupina výrobkůCloisons coupe-feu vitrées
    • Skupina produktůChassis Fixe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Popis Uniclass 2015Framed partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 11
    • Název OmniClassFixed Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Evropa Jižní Amerika Severní Amerika Oceánie Afrika
    Francie
    Francouzská Guyana
    Gaudeloupe
    Francouzská Polynésie
    Réunion
    Martinik