Publikovat produkty
Aluminium single fire door - with sidelight
SVF

Aluminium single fire door - with sidelight

4.1 z 5 hvězdiček4.1(8 recenze)

Modern and sleek, the Aluprotec doors adapt to all project types (establishments open to the public, offices, healthcare establishments, schools...).

The wide selection of colours, sizes and accessories give a range of possibilities and customisation while complying with the primary use glazed safety.

Specifikace
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaluprotec-bp1v-lm
  • Skupina výrobkůPortes coupe-feu vitrées
  • Skupina produktůBP1V
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Popis Uniclass 2015Fire doorsets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 31
  • Název OmniClassFire Doors
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

Dostupnost regionu

Evropa Jižní Amerika Severní Amerika Oceánie Afrika
Francie
Francouzská Guyana
Gaudeloupe
Francouzská Polynésie
Réunion
Martinik