Publikovat produkty
Aluminium double fire door - with transom and sidelight
Aluminium double fire door - with transom and sidelight
    SVF

    Aluminium double fire door - with transom and sidelight

    Specially designed for high traffic zones, Aluprotec doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
    Specifikace
      • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaluprotec-bp2v-i-dad
    • Skupina výrobkůPortes coupe-feu vitrées
    • Skupina produktůBP2V
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Popis Uniclass 2015Fire doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 31
    • Název OmniClassFire Doors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa Jižní Amerika Severní Amerika Oceánie Afrika
    Francie
    Francouzská Guyana
    Gaudeloupe
    Francouzská Polynésie
    Réunion
    Martinik