Publikovat produkty
Aluminium fixed framed partition wall
Aluminium fixed framed partition wall
Aluminium fixed framed partition wall
Aluminium fixed framed partition wall
Aluminium fixed framed partition wall
Aluminium fixed framed partition wall
Aluminium fixed framed partition wall
Aluminium fixed framed partition wall
    SVF

    Aluminium fixed framed partition wall

    Ideal to bring natural daylight into a room, Aluprotec partition walls or fixed frames are also suitable for facade installation as they have a high insulation coefficient. A top of range and discrete product thanks to its thin profiles, that can be used to create secure and aesthetic spaces.
    Specifikace
      • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm or 97 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaluprotec-cloison-chassis-fixe
    • Skupina výrobkůCloisons coupe-feu vitrées
    • Skupina produktůChassis Fixe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Popis Uniclass 2015Framed partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 11
    • Název OmniClassFixed Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Evropa Jižní Amerika Severní Amerika Oceánie Afrika
    Francie
    Francouzská Guyana
    Gaudeloupe
    Francouzská Polynésie
    Réunion
    Martinik