Publikovat produkty
Aluminium single casement fire window
SVF

Aluminium single casement fire window

Single aluminium casement window
Specifikace
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaluprotec-of
  • Skupina výrobkůFenêtre coupe-feu
  • Skupina produktůOuvrant à la française
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Evropa Jižní Amerika Severní Amerika Oceánie Afrika
Francie
Francouzská Guyana
Gaudeloupe
Francouzská Polynésie
Réunion
Martinik