Publikovat produkty
Aluminium automatic single sliding door
SVF

Aluminium automatic single sliding door

Specially designed for high traffic zones, Aluprotec sliding doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
Specifikace
    • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaluprotec-pa1v
  • Skupina výrobkůPortes coupe-feu vitrées
  • Skupina produktůPortes automatiques
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCAutomatic doors
  • Kód UNSPSC30171510
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Popis Uniclass 2015Fire doorsets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 11 73
  • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Fire Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 31
  • Název OmniClassFire Doors
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

Dostupnost regionu

Evropa Jižní Amerika Severní Amerika Oceánie Afrika
Francie
Francouzská Guyana
Gaudeloupe
Francouzská Polynésie
Réunion
Martinik