Publikovat produkty
High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior
SWEDOOR

High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior

This is a high performance (HP) range of interior glass walls, built for professional demands. Glass walls with a traditional wood-based frame construction offered as unclassified or in combination with fire resistance classification (Ei30 and Ei60).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaint_glass_wall_profile2
  • Skupina výrobkůInterior doors
  • Skupina produktůHP Glass Wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-05-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Vnitřní dveře
  • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Kód CSI MasterFormat 201408 44 11
  • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Timber Curtain Walls
  • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
  • Název OmniClassCurtain Walls