Publikovat produkty
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajw_ext_door_balcony_po1894_w12_single
    • Skupina výrobkůExterior doors
    • Skupina produktůBalcony
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-12-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálEPS
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vLotyšsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Popis Uniclass 2015Doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors