Publikovat produkty
B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle
B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle

    B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle

    B-0330-LN 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), Lever Handles, 1/2" NPT Female Inlets, Less Nozzle
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 28.63 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-021
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůRigid Sink and Pantry Faucets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)3.69
    • Šířka (palce)12.62
    • Hloubka (palce)2.38
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)4.161
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie