Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/9897b0aa-4d7b-4d21-9dd9-d38832570aa2
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
Dostupné v Spojené státy
T&S Brass & Bronze Works
Sledovat
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
B-7142-05 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, MV-2522-24 Front Trigger, 5/16" Spray Gun
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
ts-brass-102
Skupina výrobků
Mixing Faucets
Skupina produktů
Open Hose Reel Assembly
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2011-12-01
Číslo vydání
1
Výška (palce)
20.44
Šířka (palce)
9.44
Hloubka (palce)
21.06
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7142-05&loc_cat=Washdown+Solutions
Pokyny k instalaci
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014921-45.PDF
Související
Související
Hlavní materiál
Nerezová ocel
Vedlejší materiál
Chrom
Navrženo v
Spojené státy americké
Vyrobeno v
Čína
Čistá hmotnost (lb)
62
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
T&S Brass & Bronze Works
P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
ECW-3163 WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Polished Chrome, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Stáhnout