Publikovat produkty
B-0133-01 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Add-On Fct w/ 14" Swing Nozzle

B-0133-01 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Add-On Fct w/ 14" Swing Nozzle

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with compression cartridge and lever handle, 14" swing nozzle with stream regulator outlet, 18" riser, 56" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.42 GPM spray valve, compression cartridges with spring checks, lever handles, 1/2" NPT female inlets, 9" adjustable wall bracket, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 9.73 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-037
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůPre-Rinse Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-08
  • Číslo vydání2
  • Výška (palce)37.62
  • Šířka (palce)12.62
  • Hloubka (palce)16.69
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)14.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké