Publikovat produkty
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun

    B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)
    B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Powder Coated Steel, 50' of 3/4" Diameter Creamery Hose, MV-2522-34 Front Trigger, 7/16" Spray Gun
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.90 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-111
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůOpen Hose Reel Assembly
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)27.06
    • Šířka (palce)12
    • Hloubka (palce)16
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (lb)143
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké