Publikovat produkty
B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 B-7222-C01 Enclosed Hose Reel with 30' Hose, EB-0107 Spray Valve, Rinse Control Cabinet with Control Valve, Dual Check Valves, Thermometer and Water Hammer Arrestor
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.48 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-080
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůEnclosed Hose Reel Assembly
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)21.75
  • Šířka (palce)16
  • Hloubka (palce)16.44
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)81
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie